SVB-T 4

Artikel-Nr.: 10.09.02.00020
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Länge L: 34 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
SVB-T 4
Attribut Wert
d 4 mm
D1 8,6 mm
H 16,3 mm
H1 20,6 mm
L 34 mm