SVB-T 8

Artikel-Nr.: 10.09.02.00022
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Länge L: 49 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
SVB-T 8
Attribut Wert
d 8 mm
D1 14,4 mm
H 24,7 mm
H1 31,9 mm
L 49 mm