SVB-T 12

Artikel-Nr.: 10.09.02.00023
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Länge: 69 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
SVB-T 12
Attribut Wert
d 12 mm
D1 19,9 mm
H 34 mm
H1 44 mm
L 69 mm