SVB-T 10

Artikel-Nr.: 10.09.02.00025
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Länge L: 55.5 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
SVB-T 10
Attribut Wert
d 10 mm
D1 16,7 mm
H 27,7 mm
H1 36 mm
L 55,5 mm