STV-T M5-AG 4

Artikel-Nr.: 10.09.02.00038
Steckverschraubung T
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Länge L: 34 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-T M5-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2 mm
D1 8,7 mm
H 9,6 mm
H1 14 mm
L 34 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm