STV-T G1/8-AG 6

Artikel-Nr.: 10.09.02.00040
Steckverschraubung T
Gewinde 1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Länge: 41.5 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-T G1/8-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
dn 4 mm
D1 12 mm
G1 G1/8"-AG
H 14 mm
H1 20 mm
L 41,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm