STV-T G1/8-AG 8

Artikel-Nr.: 10.09.02.00041
Steckverschraubung T
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Länge L: 48.7 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-T G1/8-AG 8
Attribut Wert
d 8 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,5 mm
D1 14,1 mm
H 15 mm
H1 22 mm
L 48,7 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm