STV-T G1/4-AG 6

Artikel-Nr.: 10.09.02.00042
Steckverschraubung T
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Länge L: 41 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-T G1/4-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
dn 4 mm
D1 11,3 mm
H 12,6 mm
H1 18,4 mm
L 41 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm