STV-T G1/4-AG 10

Art-Nr.: 10.09.02.00044

Steckverschraubung T

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser10 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur °C
Länge L54,9 mm
STV-T G1/4-AG 10
Attribut Wert
d 10 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8 mm
D1 16,50 mm
H 15 mm
H1 23,20 mm
L 54,90 mm
LG1 7,60 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 10 d = 7
Aufbau Schlauchtyp 10-7
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Gewicht 70,30 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-T G1/4-AG 10

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.