Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung T
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 12 mm |
Normteilewerkstoff | Messing |
Einsatztemperatur | °C |
Länge L | 69 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 12 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 8,40 mm |
D1 | 19,60 mm |
H | 16,80 mm |
H1 | 26,60 mm |
L | 69 mm |
LG1 | 7,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 12 d = 9 |
Aufbau Schlauchtyp | 12-9 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Gewicht | 113,40 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-T G1/4-AG 12
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.