SVB-T 14

Artikel-Nr.: 10.09.02.00046
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 14 mm
Länge: 72 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
SVB-T 14
Attribut Wert
d 14 mm
D1 21,3 mm
H 36 mm
H1 46,5 mm
L 72 mm