VTR G3/8-IG 9xG1/4

Artikel-Nr.: 10.09.03.00054
Vakuum-/ Druckluftverteiler
Zugang: G3/8"-IG
Abgänge: 9 x Gewinde G1/4"-IG
Länge: 116 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 25 mm
VTR G3/8-IG 9xG1/4
Attribut Wert
Verteilertyp 9 x Gewinde G1/4"-IG
B 40 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
L 116 mm
LG1 12,5 mm
LG2 10,5 mm