Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-/ Druckluftverteiler
Zugang | G1/4"-IG |
Abgänge | 9 x thread G1/8"-F |
Länge L | 90 mm |
Breite B | 35 mm |
Höhe H | 20 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
Verteilertyp | 9 x Gewinde G1/8"-IG |
B | 35 mm |
d | 6,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 20 mm |
L | 90 mm |
L2 | 45 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 7,50 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 120 g |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Produktfamilie | VTR |
Bestellhinweise: VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL
Der Vakuum- / Druckluft-Verteiler VTR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.