VTR G1/4-IG 5xG1/8

Artikel-Nr.: 10.09.03.00058
Vakuum-/ Druckluftverteiler
Zugang: G1/4"-IG
Abgänge: 5 x Gewinde G1/8"-IG
Länge: 60 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 20 mm
VTR G1/4-IG 5xG1/8
Attribut Wert
Verteilertyp 5 x Gewinde G1/8"-IG
B 35 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
H 20 mm
L 60 mm
LG1 9,5 mm
LG2 8,5 mm