Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-/ Druckluftverteiler
Zugang | G3/8"-IG |
Abgänge | 5 x thread G1/4"-F |
Länge L | 72 mm |
Breite B | 39 mm |
Höhe H | 24 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
Verteilertyp | 5 x Gewinde G1/4"-IG |
B | 39 mm |
d | 6,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 24 mm |
L | 72 mm |
L2 | 36 mm |
LG1 | 10,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Y1 | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 110 g |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Produktfamilie | VTR |
Bestellhinweise: VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL
Der Vakuum- / Druckluft-Verteiler VTR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.