PVS-4-SPL-300x100 SEG-4

Artikel-Nr.: 13.01.01.10118
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 100 kg
mit: Grundejektor SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
Attribut Wert
L 300 mm
B 300 mm
H1 (min) 750 mm
H1 (max) 1100 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 800 mm
LQ 600 mm