PVS-1-SPL-250 VER EVE-4

Artikel-Nr.: 13.01.01.10230
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 1
Saugertyp: Saugplatte SPL
Durchmesser Ds: 250 mm
Traglast: 90 kg
mit: Vakuumeinheit EVE geregelt
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
Attribut Wert
L 300 mm
B 300 mm
Arbeitshöhe H1 (min) 750 mm
Arbeitshöhe H1 (max) 1.100 mm
Ds 250 mm