PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4

Artikel-Nr.: 13.02.01.10170
Vakuum-Arbeitstisch PVT zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 180 kg
mit: Vakuumeinheit SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1020 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 670 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
Attribut Wert
L 1.240 mm
B 490 mm
Arbeitshöhe H1 (min) 670 mm
Arbeitshöhe H1 (max) 1.020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
Quertraversenlänge LQ 1.000 mm
LL 1.000 mm