VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16

Artikel-Nr.: 13.02.01.10372
Vakuum-Wendetisch zum Wenden von dichten Werkstücken
Traglast: 150 kg
Schwenkwinkel W: 180 °
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPU
Durchmesser Ds: 210 mm
mit: Trockenläuferpumpe EVE-TR
Saugvermögen: 16 m³/h
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 500 kg
VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
Attribut Wert
Ds 210 mm
B 1650 mm
H 1510 mm
H1 (min) 1005 mm
H2 (min) 1015 mm
L 2670 mm
LL 1900 mm
LQ 1650 mm
WB1 2000 mm
WH1 50 mm
WL1 3000 mm
W 180 °