PVT-2-SPL-300x100-VER EVE-4

Artikel-Nr.: 13.02.01.10553
Vakuum-Arbeitstisch PVT zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 2
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge: 300 mm
Saugerbreite: 100 mm
Traglast: 90 kg
mit: Vakuumeinheit EVE geregelt
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe (max): 1020 mm
Arbeitshöhe (min): 670 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Attribut Wert
L 1240 mm
B 490 mm
H1 (min) 670 mm
H1 (max) 1020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 1000 mm