HWV-580x1480-R4/16

Artikel-Nr.: 15.01.01.00086
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 580 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl fester Rechen: 2
Anzahl bewegl. Rechen: 2
Etagenabstand Z: 66 mm
Traglast: 420 kg
Länge L: 1480 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 160 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 100 kg
HWV-580x1480-R4/16
Attribut Wert
B 710 mm
B1 580 mm
D 160 mm
H 1715 mm
L 1480 mm
L1 1200 mm
L2 200 mm
Z 66 mm