HWV-680x1480-R2/12

Artikel-Nr.: 15.01.02.00029
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 360 kg
Länge L: 1480 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 160 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 72 kg
HWV-680x1480-R2/12
Attribut Wert
B 810 mm
B1 680 mm
Radsatzgröße D 160 mm
H 1.730 mm
L 1.480 mm
Auflagenabstand L1 (max) 1.200 mm
Auflagenabstand L2 (min) 200 mm
Z 96 mm