HWV-910x1500-R2/12

Artikel-Nr.: 15.01.04.00043
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 910 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 480 kg
Länge L: 1500 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 200 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 106 kg
HWV-910x1500-R2/12
Attribut Wert
B 1060 mm
B1 910 mm
D 200 mm
H 1800 mm
L 1500 mm
L1 1200 mm
L2 200 mm
Z 96 mm