RECH-680/12-96-STE-HW

Artikel-Nr.: 15.02.01.00082
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
für: Hordenwagen HW
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Attribut Wert
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1471,00 mm