HW-680x1380-R4/16-67-STE

Artikel-Nr.: 15.02.01.00087
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl Rechen: 4
Etagenabstand Z: 67 mm
Traglast: 300 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 81 kg
Attribut Wert
B 790 mm
B1 680 mm
D 125 mm
H 1677 mm
L 1380 mm
L1 1300 mm
Z 67 mm