HWZ-680x1390-R2/12

Artikel-Nr.: 15.02.02.00038
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Länge (max): 1390 mm
Länge (min): 380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 48 kg
HWZ-680x1390-R2/12
Attribut Wert
B 790 mm
B1 680 mm
D 125 mm
H 1677 mm
L (min) 380 mm
L1 1310 mm
L2 300 mm
Z 96 mm