HWZ-680x1390-R2/12-STE

Artikel-Nr.: 15.02.02.00039
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L (max): 1390 mm
Länge L (min): 380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 48 kg
HWZ-680x1390-R2/12-STE
Attribut Wert
B 745 mm
B1 680 mm
Radsatzgröße D 125 mm
H 1.677 mm
L (min) 380 mm
Auflagenabstand L1 (max) 1.310 mm
Auflagenabstand L2 (min) 300 mm
Z 96 mm