HWZ-680x2670-R3/12-STE

Artikel-Nr.: 15.02.02.00041
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 3
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 360 kg
Zus.: steckbaren Etagen
Länge (max): 2670 mm
Länge (min): 670 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12-STE
Attribut Wert
B 790 mm
B1 680 mm
D 125 mm
H 1677 mm
L (min) 670 mm
L1 2590 mm
L2 590 mm
Z 96 mm