RB-680/24/12-96-STE-HWZ

Artikel-Nr.: 15.02.03.00016
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Etagenanzahl (max): 24
Etagenanzahl (min): 12
lichte Weite: 96 mm
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
für: Hordenwagen HWZ
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 16 kg
Attribut Wert
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1470,00 mm