HWZ-1200x2235-R2/12/24-A

Artikel-Nr.: 15.02.03.00033
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe (max): 1200 mm
Etagenanzahl (max): 24
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Bauform: Allround
Länge (max): 2235 mm
Länge (min): 390 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 75 kg
HWZ-1200x2235-R2/12/24-A
Attribut Wert
B 1120 mm
B1 1200 mm
B2 600 mm
D 125 mm
H 1677 mm
L (min) 390 mm
L1 2155 mm
L2 310 mm
Z 96 mm