HWZ-680x1310-R2/20-DUO

Artikel-Nr.: 15.02.03.00035
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 20
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 47 mm
Traglast: 240 kg
Bauform: Verschiebbar
Länge L (max): 1310 mm
Länge L (min): 380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 60 kg
HWZ-680x1310-R2/20-DUO
Attribut Wert
B 935 mm
B1 680 mm
B2 600 mm
Radsatzgröße D 125 mm
H 1.645 mm
L (min) 380 mm
Auflagenabstand L1 (max) 1.310 mm
Auflagenabstand L2 (min) 300 mm
Z 47 mm