WA-675/12

Artikel-Nr.: 15.02.04.00013
Wandablage, raumsparend durch Schwenk- und Rastbarkeit
Etagentiefe B1 (max): 675 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 120 kg
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 18 kg

Hinweis

Abbildung zeigt 2 Stück WA. Bei Bestellungen sollte die Menge 2 angegeben werden.

WA-675/12
Attribut Wert
B 774 mm
B1 675 mm
H 1.520 mm
L 80 mm
Z 96 mm