ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Artikel-Nr.: 21.04.05.00211
Anschlusskabel
Anschluss 1: Buchse M12, 5 polig
Kabellänge: 2000 mm
Anschluss 2: Stecker M12, 5 polig
Material: PUR-Kabel
Attribut Wert
Gewicht 89 g