NUT-STEI 20 M8-IG 10

Artikel-Nr.: 25.09.06.00012
Nutenstein
Länge L: 20 mm
Höhe H: 4.9 mm
Gewinde G1: M8-IG
Bauform: Mit Ansatz
NUT-STEI 20 M8-IG 10
Attribut Wert
B2 10 mm
G1 M8-IG
H 4,9 mm
L 20 mm
LG1 6,4 mm