MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Artikel-Nr.: 26.07.01.00021
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B: 80 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L (max): 6000 mm
Form: mit 2 T-Nuten
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Attribut Wert
B 80 mm
B1 24 mm
B2 14,3 mm
B3 5,2 mm
d 4,6 mm
H 40 mm
H1 20,5 mm
H2 10 mm
s 4 mm
Hinweis: Für den Zuschnitt fallen zusätzliche Kosten an!