Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B | 40 mm |
Länge max. | 6.000 mm |
Form | mit 1 T-Nut |
Normteilewerkstoff | Al Mg Si 0,5 F22 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
B1 | 20 mm |
B3 | 5,20 mm |
d | 4,60 mm |
H1 | 20,50 mm |
H2 | 10 mm |
Länge (max.) | 6000 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Fläche | 9,10 cm² |
Widerstandsmoment Wx | 6,90 cm3 |
Widerstandsmoment Wy | 9,60 cm3 |
Flächenmoment Ix | 13,70 cm4 |
Flächenmoment Iy | 17 cm4 |
Verwindung max. | 0,80 mm/m |
Normteilewerkstoff | Al Mg Si 0,5 F22 |
Masse | 2,50 kg/m |
Produktfamilie | MO-PROF |
Bestellhinweise: MO-PROF 40 1TN AL-1
Das Montageprofil MO-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Verschlussplatte, Dichtrahmen, Profilverbinder, Befestigungswinkel, Nutenstein, Bohrschablone, Linsen-Schneidschraube