In der Solarbranche sollen PV-Wafer im Produktionsprozess vollautomatisch und ohne Beschädigung gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWGm Wafergreifer

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Branche Solar
Werkstück Solarzellen, Wafer, Solarmodule, Kollektoren
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Komponenten, Spezialgreifer
Videonummer 091

In der Solarbranche sollen PV-Wafer im Produktionsprozess vollautomatisch und ohne Beschädigung gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.