Bei der Handhabung von Faserverbundteilen spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Textilien müssen zugleich schonend und sicher gehandhabt werden. In diesem Bereich überzeugt der Spezialgreifer SCG mit einer großen Kontaktfläche. Liegen unterschiedliche Stapelhöhen vor, kann der Nadelgreifer SNGi-AE flexibel an die unterschiedlichen Höhen und Materialtypen angepasst werden. Bei der Vereinzelung und bei besonders empfindlichen Werkstücken können die Schwebesauger SBS eingesetzt werden. Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Greiferprinzipien, mit denen nahezu jede Handhabungsaufgabe entlang des Prozesses gelöst werden kann.

Greiferlösungen für die Handhabung von Faserverbundteilen

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Branche Faserverbund
Werkstück Faserverbundwerkstoffe
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Komponenten, Spezialgreifer
Videonummer 170

Bei der Handhabung von Faserverbundteilen spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Textilien müssen zugleich schonend und sicher gehandhabt werden. In diesem Bereich überzeugt der Spezialgreifer SCG mit einer großen Kontaktfläche. Liegen unterschiedliche Stapelhöhen vor, kann der Nadelgreifer SNGi-AE flexibel an die unterschiedlichen Höhen und Materialtypen angepasst werden. Bei der Vereinzelung und bei besonders empfindlichen Werkstücken können die Schwebesauger SBS eingesetzt werden. Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Greiferprinzipien, mit denen nahezu jede Handhabungsaufgabe entlang des Prozesses gelöst werden kann.