The task of picking up components from press outlet conveyors and loading them into prepared workpiece carriers places high requirements on ergonomics and safety. The workpieces involved are frequently large and heavy components such as roofs, floors or structural parts.

The JumboErgo lets you quickly handle workpieces weighing up to 300 kg with ease. The grippers are equipped with special suction cups for the sheet metal industry that are highly adaptable and capable of absorbing high lateral forces even on oily surfaces. At the same time, the structure of the friction surface prevents any deformation from occurring.

Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von Dächern

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Automobil
Werkstück Karosseriebauteile
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 167

Die Abnahme der Bauteile vom Pressen-Auslaufband und deren Beladung in bereitgestellte Werkstückträger stellt hohe Anforderungen an Ergonomie und Sicherheit. Bei den Werkstücken handelt es sich häufig um große und schwere Bauteilen, wie z. B. Dächer, Böden oder Strukturbauteile.

Mit dem JumboErgo können Sie Werkstücke bis 300 kg schnell und einfach handhaben. Die Greifer verfügen über spezielle Sauggreifer für den Blechbereich, die sehr anpassungsfähig sind und auch bei öligen Oberflächen große Querkräfte aufnehmen. Die Struktur der Reibfläche sorgt gleichzeitig dafür, dass keine Verformungen auftreten.