Handling exhaust systems of different sizes and shapes is frequently a challenge for automotive manufacturers. Both exhaust systems with two outlets and single-pipe exhaust systems frequently need to be handled.


The tube lifter JumboFlex can adapt to different shapes thanks to its special area gripper with sealing foam. For single-pipe exhaust systems, the same gripper can be used for many models. Even twin-pipe systems can be handled quickly and easily. The suitable gripper can be easily created using components from the standard Schmalz range.

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Abgasanlagen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Automobil
Werkstück Karosseriebauteile
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 166

Die Handhabung von Abgasanlagen unterschiedlicher Größen und Geometrien stellt Automobilhersteller oft vor Herausforderungen. Häufig müssen sowohl Abgasanlagen mit zwei Abgängen als auch einsträngige Abgasanlagen gehandhabt werden.

Der Schlauchheber JumboFlex ermöglicht durch einen speziellen Flächengreifer mit Dichtschaum die Anpassung an unterschiedlichen Geometrien. Bei einsträngigen Abgasanlagen kann für viele Typen ein und derselbe Greifer genutzt werden. Auch Doppelstrang-Abgasanlagen können schnell und einfach gehandhabt werden. Der dazu passende Greifer kann einfach mit Komponenten aus dem Standardportfolio von Schmalz erstellt werden.