Sacks made from a wide range of materials are handled during the manufacture of tires. In mixing areas in particular, sacks may be made from paper or plastic and can be perforated or sealed.


The tube lifter JumboFlex can be operated with just one hand. As a result, it lets you handle sacks in a simple and ergonomic way. The grippers can be adapted to a huge variety of materials and therefore provides maximum flexibility.

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Säcken

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Automobil
Werkstück Säcke
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 168

Bei der Herstellung von Reifen werden Säcke aus unterschiedlichsten Materialien gehandhabt. Besonders im Mischbereich können die Säcke aus Papier oder Kunststoff und perforiert oder geschlossen sein.

Der Schlauchheber JumboFlex kann mit nur einer Hand bedient werden. Er ermöglicht dadurch die einfache und ergonomische Handhabung von Säcken. Die Greifer können hierbei an verschiedenste Materialien angepasst werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex