Automotive glass has to be handled with particular care in a way that is also ergonomic for the user. Often, a number of different glass panels with different radii have to be sequenced or placed on a processing table, conveyor belt or gluing unit.

 

The tube lifter JumboFlex with ergonomic one-hand operation is ideal for handling glass panels. Special glass suction cups prevent any marks on the workpieces. The JumboFlex lets you rapidly handle up to 300 picks per hour.

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Windschutzscheiben

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Automobil, Glas
Werkstück Glasscheiben, Karosseriebauteile
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 169

Die Handhabung von Autoscheiben soll besonders schonend und gleichzeitig ergonomisch für den Anwender ablaufen. Oft müssen unterschiedliche Scheiben mit unterschiedlichen Radien sequenziert werden, beziehungsweise auf einen Bearbeitungstisch, ein Conveyorband oder in einer Klebeanlage abgelegt werden.

Der Schlauchheber JumboFlex mit ergonomischer Einhandbedienung ermöglicht die Handhabung von Scheiben. Spezielle Glassauger verhindern, dass Abdrücke auf den Werkstücken zurückbleiben. Der JumboFlex ermöglicht ein sehr schnelles Handling von bis zu 300 Picks pro Stunde.