Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.

Strömungsgreifer SCG für die Handhabung von bestückten Leiterplatten

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Branche Elektronik
Werkstück Leiterplatten
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Komponenten, Spezialgreifer
Videonummer 162

Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.