A special FDA-compliant material is required when making direct contact with food products. A high flow rate is needed to handle dry food products like biscuits, cookies, cakes or waffles, because their surfaces and shapes are usually irregular and porous.


The special gripper SCG Food features a contact element made from FDA-compliant silicone and a flexible sealing lip that ensures an excellent seal even on textured surfaces. The dirt-resistant vacuum generator provides a high flow rate and high leakage compensation.

Strömungsgreifer SCG zur Handhabung von Trockenlebensmitteln

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Werkstück Lebensmittel
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Komponenten, Spezialgreifer
Videonummer 165

Beim direkten Kontakt mit Lebensmitteln ist ein spezielles, FDA-konformes Material erforderlich. Zur Handhabung von Trockenlebensmitteln wie Kekse, Cookies, Kuchen oder Waffeln wird ein hoher Volumenstrom benötigt, da die Oberflächen und Geometrien meist unregelmäßig und porös sind.

Der Spezialgreifer SCG Food verfügt über ein Kontaktelement aus FDA-konformem Silikon und eine flexible Dichtlippe, die auch auf strukturierten Oberflächen eine sehr gute Abdichtung gewährleistet. Der verschmutzungsresistente Vakuumerzeuger sorgt für einen hohen Volumenstrom und eine hohe Leckagenkompensation.