The vacuum clamping system Multi-Clamp Suction-Plate is designed for use in workshops or construction sites. This clamping system is used for fastening workpieces for manual processing. The clamping system itself can be fastened to nearly any even surface using vacuum suction or can be mechanically attached using screws.

 

More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp Saugplatte zum manuellen Aufspannen und Bearbeiten vieler verschiedener Werkstücke

Art der Handhabung Aufspannen
Branche Holz
Werkstück Holzplatten, Holzbalken, Holzbretter
Produkt Vakuum-Spanntechnik, Spannlösungen für die Holzbearbeitung
Videonummer 090

In Werkstätten oder auf Baustellen sollen die Werkstücke, die zu bearbeiten sind mit Hilfe von Vakuum für die manuelle Bearbeitung fixiert werden. Hierfür hat Schmalz das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp entwickelt.

Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp Saugplatte ist für den Einsatz in Werkstätten oder auf Baustellen konzipiert. Mit dem Aufspannsystem werden Werkstücke für die manuelle Bearbeitung fixiert. Das Aufspannsystem selbst kann auf fast jeder ebenen Fläche mittels Vakuum fixiert werden, oder auch mechanisch mithilfe von Schrauben befestigt werden.

Nachdem das Werkstück auf die Saugplatte aufgelegt wurde, wird es über das erzeugte Vakuum fixiert und so effektiv und werkstückschonend gegen ein Verrutschen bei der Bearbeitung gesichert. Die flexible Dichtschnur der Saugplatte erlaubt dabei die Erstellung individueller Spannflächen, wodurch die Saugplatte zum idealen Spannwerkzeug für kleine bis mittelgroße Werkstücke wird.

Die kostengünstige Version der Saugplatte VC-M-SP besitzt einen integrierten Vakuum-Erzeuger und benötigt somit für deren Betrieb lediglich einen Anschluss an ein vorhandenes Druckluftnetz. Ist kein Druckluftnetz vorhanden, so kann die Version VC-M-SPV in Kombination mit einer elektrischen Vakuum-Pumpe eingesetzt werden. Zur Erreichung zusätzlicher Flexibilität kann die Multi-Clamp Saugplatte auch mit der Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base kombiniert werden.

Spannlösungen für manuelle Bearbeitung