The vacuum area gripping system FM can lift wood boards from a stack by layer. Thanks to the sealing foam, varying surface properties do not pose a problem to the area gripping system.


More information on www.schmalz.com/fm

Vakuum-Flächengreifsystem FM für die lagenweise Handhabung von Holzbrettern

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Branche Holz
Werkstück Holzplatten, Holzbretter
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Komponenten, Flächengreifsysteme FMP
Videonummer 066

Im Bereich der Holzverarbeitung müssen lagenweise Holzbretter gehandhabt werden. Der Hebevorgang der Bretter von einem Stapel erfolgte bisher manuell. Um diese schwere, körperlich anstrengende Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern, entschloss sich das Unternehmen für den Kauf eines Flächengreifsystems von Schmalz.

Das Vakuum-Flächengreifsystem FM kann Holzbretter lagenweise von einem Stapel heben. Dabei stellen unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten für das Flächengreifsystem aufgrund des Dichtschaums kein Problem dar. Das Flächengreifsystem FM überzeugt vor allem durch seine geringe Bauhöhe und sein geringes Gewicht, das es durch die Anbindung einer externen Vakuum-Erzeugung erreicht. Diese wiederum generiert das Vakuum elektrisch und spart somit Energie und Betriebskosten.

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP