The layer gripping system consists of modularly connected large-area grippers and can be adjusted to the individual layer size. The suction area is equipped with individual vacuum suction cups. A mechanical clamp provides additional security during the entire handling process. The patented curtain concept creates a global vacuum chamber, which allows extremely strong holding force to be reached.


More information on www.schmalz.com/spz

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten Produktlagen

Art der Handhabung Automatisierte Handhabung
Branche Verpackung, Logistik
Werkstück Gebinde, Flaschen, Produktlagen, Kartons, Dosen
Produkt Vakuumtechnik für die Automation, Greifsysteme, Lagengreifsysteme SPZ
Videonummer 128

Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C können komplette Produktlagen palettiert und depalletiert werden.

Das Lagengreifsystem besteht aus modular verblockten Flächengreifern und kann an die individuelle Lagengröße angepasst werden. Die Saugfläche ist mit einzelnen Vakuum-Sauggreifern ausgestattet. Eine mechanische Klemmung sorgt für zusätzliche Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses. Durch das patentierte Vorhangkonzept wird eine globale Vakuum-Kammer erzeugt, wodurch höchste Haltekräfte erreicht werden. Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem können problemlos Zwischenlagen, Leerpaletten, sowie Lagen mit und ohne Lageversatz gehandhabt werden

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ