The vacuum tube lifter JumboErgo 35 fulfilled the main requirement of making the work easier for the employees. This vacuum tube lifter is especially suited for frequent, fast lifting and moving of workpieces.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht die Handhabung von Paletten in der milchverarbeitenden Industrie

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Lebensmittel
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 021

In einer Produktlinie für Lebensmittel wird unter anderem ein Brotaufstrich hergestellt. Um eine entsprechende Qualität und Haltbarkeit, dieses in Kunststoffbecher verpackten Brotaufstriches zu garantieren werden die Becher über einen Palettenwender auf den Kopf gestellt. Zum Schutz der Produkte vor dem Palettenwender ist es wichtig eine Palette zwischen Palettenwender und Produkten einzuklemmen. Das Ablegen dieser Palette war früher besonders gesundheitsbelastend und für die Mitarbeiter sehr anstrengend. Ausfalltage durch Krankheit waren die Folge.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 35 konnte die Hauptanforderung nach Arbeitserleichterung der Mitarbeiter erfüllt werden. Der Schlauchheber eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Werkstücken. Das Bedienelement des Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem ergonomischen Drehgriff, ähnlich eines Motorrad-Gasgriffs ausgestattet. Das Senken der Last erfolgt durch „Gasgeben“, Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Sicherheit und ergonomische Haltung ist in jeder Arbeitshöhe garantiert. Der Einfachsauggreifer ist besonders für Paletten geeignet. Der Vakuum-Schlauchheber ist an einem Wandschwenkkran angebracht. Dieser verspricht extreme Leichtgängigkeit durch die spezielle Gleitlagerung an Schwenklager und Verwendung von Aluminium-Kranschienen.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo