The vacuum tube lifters JumboErgo are designed to handle workpieces weighing up to 65 kilograms. The raising and lowering of the tube lifter is controlled using a twist grip, similar to a motorcycle gas grip. The ergonomic operator handle allows the boxes to be precisely placed on a pallet.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum ergonomischen Kommissionieren von Kartonagen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 138

Eine neue Produktionsstätte führte auch zu einer Umstellung der Logistik. An drei Kommissionierplätzen müssen die bis zu 40 kg schweren Kartonagen von einer Rollbahn auf Paletten transportiert werden. Um diesen Prozess produktiv und ergonomisch zu gestalten, wurden Vakuum-Schlauchheber von Schmalz angeschafft.

Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sind für ein Gewicht von bis zu 65 Kilo ausgelegt. Über einen Drehgriff, ähnlich wie ein Motorrad-Gasgriff, kann das Heben und Senken des Schlauchhebers gesteuert werden. Mit dem ergonomischen Bediengriff können die Kartonagen präzise auf einer Palette abgesetzt werden. Die Vakuum-Schlauchheber sind mit jeweils zwei Saugplatten aus dem Material NBR bestückt. Die Saugplatten garantieren einen sicheren Halt während des gesamten Handhabungsprozesses. Über eine 400 Millimeter lange Traverse können die Saugplatten mittels Klemmhebel auf die Größe des Werkstücks angepasst werden. Die Vakuum-Erzeugung erfolgt extern durch ein Gebläse vom Typ SBL. Die angebrachte Schalldämmbox verhindert eine überhöhte Geräuschentwicklung des Gebläses. Nach Gebrauch des Vakuum-Schlauchhebers, kann dieser schnell und einfach mit einem Haltenetz platzsparend aufbewahrt werden. Die Vakuum-Schlauchheber werden von Schmalz-Schwenkkranen geführt. Der Kranausleger mit einem Schwenkwinkel von 270° ist aus Aluminium gefertigt und ermöglicht große Bewegungsfreiheit bei sehr geringem Kraftaufwand.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo