The tube lifter JumboErgo 65 is equipped with a pneumatic swiveling unit PSE with which the wooden sheets can be swiveled 90° to the right and left without jarring.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Holz
Werkstück Holzplatten
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 112

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65 wurde die ideale Lösung gefunden werden. Der Schlauchheber ist für Traglasten bis 65 kg ausgelegt. Mit Hilfe des Schlauchhebers erfolgt die Beladung der horizontalen Plattensäge sowie die Plattenentnahme aus stehenden als auch liegenden Plattenlagern mühelos. Der Schlauchheber JumboErgo 65 ist ausgestattet mit einer pneumatischen Schwenkeinheit PSE, mit dieser die Holzplatten rüttelfrei um 90° nach rechts und nach links geschwenkt werden können. Die beiden Sauggreifer des Doppelsauggreifers DG sind stufenlos auf den Traversen verstellbar. Somit lässt sich der Schlauchheber optimal an die Werkstückmaße anpassen.

Der Schlauchheber ist mit einer Funkfernschaltung SRC ausgestattet. Diese dient zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung direkt am Bedienelement. Mit der Funkfernsteuerung profitiert das Unternehmen von einem besonders geringem Energieverbrauch.

Angebracht an einen Säulenschwenkkran SK ermöglicht der Schlauchheber ergonomisches Arbeiten durch lediglich einen Mitarbeiter.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo